Yüzer yatak ünitesi

FF20_C3 - SNR

FF20_C3

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaFF20_C3
MarkaSNR
SerilerFF
Ünite TipleriFlange type
MalzemeCarbon steel
D70 mm
D1 g657 mm
D285 mm
B - Flanş genişliği20 mm
B19 mm
B211 mm
B314 mm
H66,5 mm
Kare kesit W68 mm
S16,6 mm
S211 mm
d120 mm
Kütle0,43 kg
undefined