Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Atama FK15_C5 Marka SNR Seriler FK Ünite Tipleri Flange type Malzeme Carbon steel D 50 mm D1 g6 40 mm D2 63 mm B - Flanş genişliği 32 mm B1 17 mm B2 15 mm B3 21 mm B4 17 mm B5 38 mm B7 42 mm B9 44 mm H6 6 mm Kare kesit W 52 mm S1 5,5 mm S2 9,5 mm Kare kesit T 22 mm Temas açısı 30 ° d1 15 mm Kütle 0,39 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi 5,75 kN Cr - Dinamik yük kapasitesi 5,75 kN C0a - Statik eksenel yük kapasitesi 3,1 kN C0r - Statik yük kapasitesi 3,1 kN Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü 2,9 kN Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü 2,9 kN Başlangıç torku 0.023 Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü 111 N/µm KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü 111 N/µm