Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | FK25B_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | FK |
| Ünite Tipleri | Flange type |
| Malzeme | Carbon steel |
| D | 80 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 98 mm |
| B - Flanş genişliği | 57 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 27 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 58 mm |
| B7 | 70 mm |
| B9 | 77 mm |
| H6 | 13 mm |
| Kare kesit W | 79 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 15 mm |
| Kare kesit T | 35 mm |
| Temas açısı | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| Kütle | 1,48 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 14,8 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 14,8 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 9,4 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 9,4 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 8,9 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 8,9 kN |
| Başlangıç torku | 0.073 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 169 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 169 N/µm |