Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | FK30B_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | FK |
| Ünite Tipleri | Flange type |
| Malzeme | Carbon steel |
| D | 95 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 117 mm |
| B - Flanş genişliği | 62 mm |
| B1 | 32 mm |
| B2 | 30 mm |
| B3 | 29 mm |
| B4 | 21 mm |
| B5 | 50 mm |
| B7 | 73 mm |
| B9 | 79 mm |
| H6 | 15 mm |
| Kare kesit W | 93 mm |
| S1 | 11 mm |
| S2 | 17,5 mm |
| Kare kesit T | 40 mm |
| Temas açısı | 40 ° |
| d1 | 30 mm |
| Kütle | 2,32 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 20,5 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 20,5 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 13,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 13,5 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 12,5 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 12,5 kN |
| Başlangıç torku | 0.105 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 179 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 179 N/µm |