Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR, AKSESUAR KAYIŞ AVARA KASNAKLARI konusunda aşağıdakileri sunmaktadır:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılama amaçlı eksiksiz bir ürün yelpazesi.
Garantili orijinal kalite
Araç yedek parçaları pazarında deneyim
OEM uzmanlığı avantajı
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,163 kg Width 1 (Auxiliary System) 24 mm Makara tipi Tendeur Dış çap 1 70 mm
OE Equivalents Skoda 047145276B BMW 11 28 1 726 343 BMW 11 28 1 748 131 BMW, Land Rover 1748131 Automotive Compatibility BMW 3 Series 3 Series 11/1994 => 05/2000 - - BMW 5 Series 5 Series 12/1992 => 08/1996 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 III 05/1998 => 02/1998 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 IV 05/1998 => 07/2006 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 III 09/1991 => 02/1998 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 IV 05/1998 => 02/1998 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 V 05/1998 => 02/1998 - - BMW SERIE 7 SERIE 7 III 05/1998 => 02/1998 - - BMW SERIE 7 SERIE 7 IV 05/1998 => 02/1998 - - BMW X3 X3 I 05/1998 => 02/1998 - - BMW X5 X5 I 05/1998 => 10/2006 - - BMW Z3 Z3 I 12/1995 => 05/2002 - - BMW Z4 Z4 I 05/1998 => 02/1998 - - BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES 3 SERIES 05/1998 => 02/1998 - - BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES 5 SERIES 05/1998 => 02/1998 - - Skoda Felicia Felicia 09/1994 => 07/2001 - -