Referans GA351.39
OEM KAYIŞ AVARA KASNAKLARI uzmanı olarak tanınan NTN-SNR, geniş ve sürekli güncellenen aksesuar kayış avara kasnakları yelpazesiyle yedek parçalar için yüksek standartlar ortaya koymaktadır.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- GA351.39
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Width 1 (Auxiliary System) | 21 mm |
| Makara tipi | Tendeur |
| External diameter 2 (Auxiliary System) | 76 mm |
| External diameter 1 (Auxiliary System) | 70 mm |
| Weight | 2,895 kg |
| Width 2 (Auxiliary System) | 22 mm |
| Genişlik 3 | 24 mm |
| Dış çap 3 | 65 mm |