Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans GA365.43
OEM KAYIŞ AVARA KASNAKLARI uzmanı olarak tanınan NTN-SNR, geniş ve sürekli güncellenen aksesuar kayış avara kasnakları yelpazesiyle yedek parçalar için yüksek standartlar ortaya koymaktadır.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Width 1 (Auxiliary System) 21 mm External diameter 1 (Auxiliary System) 75 mm Makara tipi Tendeur Weight 0,6 kg
OE Equivalents Ford 1465914 Ford 1476893 Ford 1514877 Ford 1563519 Volvo 30757330 Volvo 30777726 Volvo 31251337 Volvo 31251429 Volvo 31258145 Volvo 31258153 Ford 6G9N7739CC Ford 6G9N7739CD Ford 6G9N7739CE Ford 6G9N7739CF Automotive Compatibility Ford MONDEO III MONDEO III 05/2007 => 02/2010 - - Ford S-MAX S-MAX I 03/2006 => 05/2010 - - Volvo S60 S60 03/2010 => 02/2012 - - Volvo S80 S80 09/2012 => 09/2013 - - Volvo S80 II S80 II 02/2006 => 08/2010 - - Volvo V60 V60 12/2013 => 08/2014 - - Volvo V60 II V60 II 12/2013 => 04/2015 - - Volvo V70 V70 II 02/2007 => 02/2015 - - Volvo XC60 XC60 I 03/2014 => 08/2017 - - Volvo XC70 II XC70 II 02/2007 => 10/2016 - -