NTN-SNR, araç onarım sektörü için benzersiz bir ALTERNATÖR KASNAKLARI ürün grubu sunarak AKSESUAR ürün yelpazesini tamamlamaktadır.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Width 1 (Alternator) | 39 mm |
| Recommended tool | Clas : OM3789 |
| External diameter 1 (Alternator Pulleys) | 54 mm |
| Weight | 0,48 kg |
OE Equivalents
Lancia, Jeep, Abarth, Alfa Romeo, Fiat77364616Automotive Compatibility
Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--AudiA6A6 IV10/2015 => --ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 II08/2010 => --FiatBRAVO IIBRAVO II06/2007 => 06/2014--FiatDobloDOBLO II07/2013 => --FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III12/2007 => 11/2009--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatPANDAPANDA08/2012 => --FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatPuntoPUNTO III09/2011 => 07/2018--FiatTipoTIPO II04/2016 => --JeepRenegadeRENEGADE 106/2014 => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --