GB.40714 - SNR
Teker / Porya Rulmanı
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Rulman tipi | GB |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Width 1 (wheel) | 33 mm |
| Weight | 0,583 kg |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34,9 mm |
OE Equivalents
Fiat46528566Lancia, Fiat46773659Lancia, Fiat71714468Automotive Compatibility
FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I => --FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPuntoPUNTO I => --FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTipoTIPO I12/1987 => 07/1995--FiatTempraTempra => --FiatTipoTipo02/1993 => 09/1995--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--