İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, işlenmiş parçalı kafes
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 30 mm |
| Ew - Makara üstü çapı | 42 mm |
| Bc - Kafes genişliği | 19,8 mm |
| Kütle | 0,037 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| b - Yuvarlanma yolu genişliği | 19,8 mm |