İtme pulu

GS81103 - NTN

GS81103

İğneli rulman, eksenel iğneli rulman, dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı30 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı18 mm
B - Bilezik kalınlığı2,75 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezik GS kütlesi0,011 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C