İtme pulu

GS81105 - NTN

GS81105

İğneli rulman, eksenel iğneli rulman, dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı42 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı26 mm
B - Bilezik kalınlığı3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Dış bilezik GS kütlesi0,021 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C