İğneli rulman, eksenel iğneli rulman, dış bilezik
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı | 150 mm |
| D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı | 88 mm |
| B - Bilezik kalınlığı | 13,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| Dış bilezik GS kütlesi | 1,28 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |