Gergi

GT359.33 - SNR

GT359.33

Araç üreticilerinin tedarikçisi olarak sahip olduğu uzmanlıktan ve deneyimden güç alan NTN-SNR, bağımsız bir GERGİLER yelpazesi sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Engine Timing)29 mm
External diameter 1 (Engine Timing)60 mm
Weight0,32 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen, Peugeot0829-A4Citroen, Peugeot0829A3Ford1231975Ford3M5Q 6B217 AAVolvo8653651Fiat, Lancia9464640480Citroen9640828480

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC4 IC4 I10/2004 => 12/2010--CitroenC5 IC5 I08/2004 => 02/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 08/2015--CitroenC6C609/2006 => 12/2010--CitroenC8C803/2006 => 11/2010--CitroenJumpyJUMPY II12/2006 => 08/2016--FiatSCUDOSCUDO12/2006 => 11/2010--FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 11/2010--FiatULYSSEULYSSE II03/2006 => 06/2010--FordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I01/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I05/2003 => 01/2007--FordFocusFOCUS II08/2004 => 07/2010--FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 02/2010--FordKugaKUGA I03/2008 => 02/2010--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 05/2010--LanciaPHEDRAPHEDRA03/2006 => 10/2010--Peugeot307307 103/2004 => 10/2007--Peugeot307307 203/2004 => 02/2009--Peugeot30830804/2009 => 12/2013--Peugeot308 I308 I08/2007 => 02/2015--Peugeot40740704/2007 => 04/2011--Peugeot407407 103/2004 => 04/2011--Peugeot407407 203/2004 => 04/2011--Peugeot508508 I12/2010 => 08/2015--Peugeot607607 212/2005 => 12/2010--Peugeot80780703/2006 => 11/2010--PeugeotExpertEXPERT II12/2006 => 05/2016--PeugeotExpertExpert12/2006 => 11/2010--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 02/2010--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 02/2010--VolvoC70C70 II12/2006 => 03/2010--VolvoS40S40 II02/2004 => 03/2010--VolvoS80 IIS80 II08/2007 => 04/2010--VolvoV50V50 102/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 03/2010--VolvoV70V70 II09/2007 => 04/2010--