Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 20 mm |
| d - İç çap | 25 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 38 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 26 mm |
| B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe | 8 mm |
| G - Diş gösterimi | M25X1.5 |
| Kütle | 0,07 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 1205 |
| Delik | Conique 1:12 |