Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- KME13
- M6-8
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 75,3 mm |
| d - İç çap | 60 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 85 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 65 mm |
| B - Somun genişliği | 15 mm |
| G - Diş gösterimi | M65x2 |
| Kütle | 0,552 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 10X22213KEE |
| Delik | Conique 1:12 |