Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- KME18
- M8-12
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 101,9 mm |
| d - İç çap | 80 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 120 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 73 mm |
| B - Somun genişliği | 19 mm |
| G - Diş gösterimi | M90x2 |
| Kütle | 1,485 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 10X22218KEE |
| Delik | Conique 1:12 |