Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 160 mm |
| d - İç çap | 180 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 210 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 109 mm |
| B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe | 29,5 mm |
| G - Diş gösterimi | M180X3 |
| Kütle | 6,83 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 23036 |
| Delik | Conique 1:12 |