Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 180 mm |
| d - İç çap | 200 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 240 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 120 mm |
| B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe | 31,5 mm |
| G - Diş gösterimi | M200X3 |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | M6 |
| lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu | 9 mm |
| Kütle | 9,19 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 23040 |
| Delik | Conique 1:12 |