Germe manşonu

H3056H - SNR

H3056H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı260 mm
d - İç çap280 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı330 mm
B1 - Manşon uzunluğu152 mm
B - Somun genişliği38 mm
B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe50 mm
G - Diş gösterimiTr280X4
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiM6
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu9 mm
Kütle17,7 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman23056
DelikConique 1:12