Germe manşonu

H3068H - SNR

H3068H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı320 mm
d - İç çap340 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı400 mm
B1 - Manşon uzunluğu187 mm
B - Somun genişliği45 mm
B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe58 mm
G - Diş gösterimiTr340X5
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiM6
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu9 mm
Kütle28,7 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman23068
DelikConique 1:12