Germe manşonu

H3080H - SNR

H3080H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı380 mm
d - İç çap400 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı470 mm
B1 - Manşon uzunluğu210 mm
B - Somun genişliği52 mm
B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe66 mm
G - Diş gösterimiTr400X5
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiM6
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu9 mm
Kütle41,3 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman23080
DelikConique 1:12