Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- KME9
- M6-8
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 52,4 mm |
| d - İç çap | 40 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 65 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 13 mm |
| B - Somun genişliği | 13 mm |
| G - Diş gösterimi | M45x1.5 |
| Kütle | 0,247 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 10X22209KEE |
| Delik | Conique 1:12 |