Germe manşonu

H30/750H - SNR

H30/750H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı710 mm
d - İç çap750 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı870 mm
B1 - Manşon uzunluğu356 mm
B - Somun genişliği90 mm
B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe112 mm
G - Diş gösterimiTr750X7
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiG1/8
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu13 mm
Kütle246 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman230/750
DelikConique 1:12