Germe manşonu

H3164H - SNR

H3164H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı300 mm
d - İç çap320 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı400 mm
B1 - Manşon uzunluğu226 mm
B - Somun genişliği42 mm
B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe56 mm
G - Diş gösterimiTr320X5
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiM6
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu9 mm
Kütle34,9 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman22264, 23164
DelikConique 1:12