Germe manşonu

H31/710H - SNR

H31/710H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı670 mm
d - İç çap710 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı900 mm
B1 - Manşon uzunluğu467 mm
B - Somun genişliği106 mm
B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe135 mm
G - Diş gösterimiTr710X7
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiG1/8
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu13 mm
Kütle378 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman231/710
DelikConique 1:12