Germe manşonu

H3260H - SNR

H3260H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı280 mm
d - İç çap300 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı380 mm
B1 - Manşon uzunluğu240 mm
B - Somun genişliği40 mm
B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe53 mm
G - Diş gösterimiTr300X4
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiM6
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu9 mm
Kütle34,1 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman22360, 23260
DelikConique 1:12