Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 560 mm |
| d - İç çap | 600 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 750 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 487 mm |
| B - Somun genişliği | 85 mm |
| B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe | 110 mm |
| G - Diş gösterimi | Tr600X6 |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | G1/8 |
| lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu | 13 mm |
| Kütle | 278 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 232/600 |
| Delik | Conique 1:12 |