Germe manşonu

H32/670H - SNR

H32/670H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı630 mm
d - İç çap670 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı850 mm
B1 - Manşon uzunluğu558 mm
B - Somun genişliği106 mm
B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe131 mm
G - Diş gösterimiTr670X6
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiG1/8
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu13 mm
Kütle401 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman232/670
DelikConique 1:12