Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 400 mm |
| d - İç çap | 420 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 490 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 168 mm |
| B - Somun genişliği | 52 mm |
| B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe | 66 mm |
| G - Diş gösterimi | Tr420X5 |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | M6 |
| lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu | 9 mm |
| Kütle | 36,6 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 23984 |
| Delik | Conique 1:12 |