Germe manşonu

H39/600H - SNR

H39/600H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı560 mm
d - İç çap600 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı700 mm
B1 - Manşon uzunluğu239 mm
B - Somun genişliği75 mm
B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe97 mm
G - Diş gösterimiTr600X6
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiG1/8
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu13 mm
Kütle127 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman239/600
DelikConique 1:12