Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- KM20M1
- MB20M1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 87,313 mm |
| d - İç çap | 100 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 130 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 97 mm |
| B - Somun genişliği | 18 mm |
| G - Diş gösterimi | M100x2 |
| Kütle | 3,2 kg |