Germe manşonu

HA310 - SNR

HA310

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı42,863 mm
d - İç çap50 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı70 mm
B1 - Manşon uzunluğu42 mm
B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe12 mm
G - Diş gösterimiM50X1.5
Kütle0,34 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
DelikConique 1:12