Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Rulman tipi | Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques |
| Genişlik 1 | 29 mm |
| İç çap n°1 | 85 mm |
| Dış çap 1 | 130 mm |
| Weight | 1,337 kg |
OE Equivalents
Mercedes005 981 1405Mercedes005 981 1505Mercedes005 981 16 05Mercedes015 981 0005Mercedes015 981 0805MAN06.32480-0060MAN06.32480-1200MAN06.32481-1200MAN06.32489-0060MAN06.32489-0091Volvo1524964Volvo184623Renault Trucks5010443903Iveco, Fiat60115335Arvin MeritorA75650094Automotive Compatibility
IvecoMKMK12/1982 => 11/1991--MANF2000F200012/1993 => --MANGG11/1983 => 07/1988--MANG90G9008/1987 => 09/1993--MANL2000L200009/1993 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9004/1990 => 05/1996--MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG10/1974 => 02/1991--Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --