Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Dış çap 1 | 170 mm |
| Genişlik 1 | 47 mm |
| İç çap n°1 | 110 mm |
| Rulman tipi | Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques |
| Weight | 3,8 kg |
OE Equivalents
Mercedes004 981 0705Mercedes004 981 0905Mercedes005 981 2105Mercedes018 981 7105MAN06.32499-0044MAN06.32499-0045MAN06.32499-0155MAN06.32499-0156Automotive Compatibility
MANCLACLA12/2005 => --MANE2000E200004/2000 => --MANEMEM07/1987 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 11/1997--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994--MANHOCLHOCL12/1978 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANNMNM07/1987 => --MANSL IISL II06/2005 => 04/2014--MANSMSM10/1987 => 01/1995--MANSÜSÜ08/2003 => --MANTGATGA03/2000 => --MANTGM ITGM I09/2005 => --MANTGS ITGS I08/2007 => --MANTGX ITGX I09/2007 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesACTROS MP4 / MP5ACTROS MP4 / MP506/2011 => --MercedesANTOSANTOS06/2012 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesECONICECONIC09/2000 => --MercedesECONIC 2ECONIC 203/2013 => --MercedesINTEGRO (O 550)INTEGRO (O 550)12/2005 => --MercedesINTOUROINTOURO12/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 403O 40308/2003 => --MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => --MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/2000 => --MercedesTRAVEGO (O 580)TRAVEGO (O 580)09/1999 => --MercedesZETROSZETROS08/2008 => --