Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir: Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Weight | 1,156 kg |
| Genişlik 1 | 35 mm |
| İç çap n°1 | 55 mm |
| Dış çap 1 | 100 mm |
| Rulman tipi | Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques |
OE Equivalents
Mercedes004 981 6405Mercedes004 981 6505Mercedes004 981 6705Iveco1905236Iveco1905237SAF4200005800Renault Trucks5000598486Renault Trucks5000786298Renault Trucks5010439061Iveco7165686Automotive Compatibility
IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoMM12/1985 => 05/1993--IvecoTECTOR ITECTOR I12/2011 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 301O 30101/1986 => 04/1987--MercedesO 402O 40201/1986 => 11/1991--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Saab90090001/1991 => 05/1993--Saab900900 I01/1991 => 05/1993--