• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ağır vasıta

HDB147 - SNR

HDB147

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • HDB147

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight1,404 kg
Genişlik 130 mm
İç çap n°157 mm
Dış çap 1112 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolvo20428192Volvo8151820

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVolvo7700770005/2006 => --Volvo8500850012/1998 => --Volvo8700870012/1998 => --Volvo9700970003/2001 => --Volvo9900990009/2001 => --VolvoB10B1012/1977 => --VolvoB12B1212/1991 => --VolvoB7B712/1997 => --VolvoF10F1007/1977 => 11/1994--VolvoF12F1207/1977 => 11/1994--VolvoF16F1612/1987 => 11/1994--VolvoFH12FH1207/1993 => --VolvoFH16FH1607/1993 => --VolvoFH16 IIFH16 II04/2012 => --VolvoFL10FL1008/1985 => 08/1998--VolvoFL12FL1208/1995 => 08/1998--VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000--VolvoFL7FL708/1985 => 08/1998--VolvoFM10FM1003/1999 => 11/2001--VolvoFM12FM1207/1998 => 08/2005--VolvoFM7FM707/1998 => 11/2001--VolvoFM9FM911/2001 => 08/2005--VolvoFS7FS708/1994 => 02/1996--VolvoNH12NH1204/1999 => --