Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- KM28M1
- MB28M1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 127 mm |
| d - İç çap | 140 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 180 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 131 mm |
| B - Somun genişliği | 22 mm |
| G - Diş gösterimi | M140x2 |
| Kütle | 6,8 kg |