Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 177,8 mm |
| d - İç çap | 200 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 240 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 120 mm |
| B - Somun genişliği | 29 mm |
| B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe | 31,5 mm |
| G - Diş gösterimi | M200x3 |
| Kütle | 9,35 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Delik | Conique 1:12 |