Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

HK2020LL/3AS - NTN

HK2020LL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı20 mm
D - Dış çap26 mm
C2 - İğneli burcun genişliği - LL20 mm
C3 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı - LL2,7 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR17X20X20.5
Kütle0,024 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi13 kN
C0r - Statik yük kapasitesi20,1 kN
N lim - gres8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C