Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

HK3520 - NTN

HK3520

İğneli rulman, iğneli burç, açık uç

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı35 mm
D - Dış çap42 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıNo
Kütle0,046 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi24,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi47,5 kN
N lim - gres4700 tr/min
N lim - sıvı yağ7000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C