İğneli rulman, iğneli burç, açık uç
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 35 mm |
| D - Dış çap | 42 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 20 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Oui/Yes |
| k - Delik çapı | 3 mm |
| İç bilezik referansı | No |
| Kütle | 0,046 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 24,8 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 47,5 kN |
| N lim - gres | 4700 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 7000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |