Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Diş gösterimi | Tr530X6 |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 640 mm |
| B - Somun genişliği | 60 mm |
| d1 - Somunun kilitleme yüzeyinin dış çapı | 590 mm |
| Somunun pah açısı | 30 ° |
| b - Çentik genişliği | 40 mm |
| h - Çentik derinliği | 23 mm |
| Kütle | 44,2 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | NA |