Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Somunlar

HM30/850 - SNR

HM30/850

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
G - Diş gösterimiTr850X7
d2 - Kilitleme somununun dış çapı980 mm
B - Somun genişliği90 mm
d1 - Somunun kilitleme yüzeyinin dış çapı925 mm
Somunun pah açısı30 °
b - Çentik genişliği60 mm
h - Çentik derinliği25 mm
dP - Sıkma braketi için yerleştirme deliklerinin çapı887 mm
Kütle118 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili durdurma cihazının gösterimiMS30/850