Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Diş gösterimi | Tr530X6 |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 670 mm |
| B - Somun genişliği | 80 mm |
| d1 - Somunun kilitleme yüzeyinin dış çapı | 610 mm |
| Somunun pah açısı | 30 ° |
| b - Çentik genişliği | 40 mm |
| h - Çentik derinliği | 23 mm |
| dP - Sıkma braketi için yerleştirme deliklerinin çapı | 575 mm |
| Kütle | 74,3 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MS31/530 |