Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

HMK1015 - NTN

HMK1015

İğneli rulman, iğneli burç, açık uç, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı10 mm
D - Dış çap17 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik15 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR7X10X16
Kütle0,012 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi7,4 kN
C0r - Statik yük kapasitesi6,95 kN
N lim - gres16000 tr/min
N lim - sıvı yağ24000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C