Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 17 mm |
| D - Dış çap | 24 mm |
| C2 - İğneli burcun genişliği - LL | 21 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Non/No |
| İç bilezik referansı | IR12X17X25.5 |
| Kütle | 0,02 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 12,1 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 15 kN |
| N lim - gres | 9500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |