İğneli rulman, iğneli burç, açık uç, ağır yük
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 19 mm |
| D - Dış çap | 27 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 16 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Non/No |
| İç bilezik referansı | IR15X19X20 |
| Kütle | 0,025 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 13,9 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 16,3 kN |
| N lim - gres | 8500 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 13000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |