Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 40 mm |
| D - Dış çap | 50 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 30 mm |
| İç bilezik referansı | IR35X40X34 |
| Kütle | 0,112 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 49 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 85 kN |
| N lim - gres | 4000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 6000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |