Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Mil çapı çıkışı | 28 mm |
| c - Mil çapı düzleştirme | 25,5 mm |
| g - Sabitleme yivi | M12 x 1.25 |
| G - Mil üzerindeki yiv | M22 x 1.5 |
| A2 - Toplam uzunluk | 102 mm |
| A - Yatak boyu, flanştan Yatak veya koruyucunun sonuna kadar | 60 mm |
| A1 - Flanşlı yükseklik | 10 mm |
| L - Flanşlı çap | 117 mm |
| J - Cıvata halkası | 98 mm |
| l1 - Yatak/kapaktan yive olan mesafe | 13 mm |
| lg - Diş uzunluğu | 26 mm |
| t - Deliklerin/dişlerin sayısı ve açısı | 4x90° |
| Kütle | 2,12 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 49,81 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 39,02 kN |